17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

23-14X15 メガネレンチ 10゚ 23-14X15

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

23-14X15 メガネレンチ 10゚

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

23-14X15

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・メガネ部のオフセットが10°のオーソドックスなタイプ。
・軽さと剛性感を両立するI型ボディー。
・油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
・AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めません。
・サイズ(mm):14x15
・全長(L:mm):219
・メガネ部巾(小)(d1:mm):20.1
・メガネ部巾(大)(d2:mm):21.4
・メガネ部厚み(小)(a1:mm):10.5
・メガネ部厚み(大)(a2:mm):11.5
・オフセット量(小)(t1:mm):11
・オフセット量(大)(t2:mm):13
・質量(g):109
【商品仕様】
・入数:1丁
・JANコード:4018754021734

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト