17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

20-22X24 メガネレンチ 75゚ 20-22X24

20-22X24 メガネレンチ 75゚

通常単価(税別)
9,140
税込単価
10,054
通常出荷日:2日目

【特長】・メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。・軽さと剛性感を両立するI型ボディ...

詳細を確認

    型番:

    20-22X24
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    20-22X24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    20-22X24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,140
    ( 10,054 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。
    ・軽さと剛性感を両立するI型ボディー。
    ・油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
    ・AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めません。
    ・サイズ(mm):22x24
    ・全長(L:mm):330
    ・メガネ部巾(小)(d1:mm):32.1
    ・メガネ部巾(大)(d2:mm):34.7
    ・メガネ部厚み(小)(a1:mm):14
    ・メガネ部厚み(大)(a2:mm):14
    ・オフセット量(t:mm):34
    ・質量(g):368
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754021055

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    20-22X24 メガネレンチ 75゚の型番20-22X24のページです。 型番20-22X24に関する仕様情報を記載しております。
    20-22X24 メガネレンチ 75゚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    20-22X24 メガネレンチ 75゚
    22x24mm/15゚ 両口めがねレンチ
    22x24mm 両口スパナ
    19 x22mm 両口スパナ
    22mm 片口めがねレンチ
    24-24X27 オープンリングスパナ
    メーカースタビレーエスコエスコエスコエスコスタビレー
    通常価格9,1401,9002,3007181,06011,254
    通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト