17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

24A-5/8X3/4 オープンリングスパナ 24A-5/8X3/4

24A-5/8X3/4 オープンリングスパナ

通常単価(税別)
9,569
税込単価
10,526
通常出荷日:2日目

【特長】・袋ナットを締めるのに最適です。・車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。・オフセット角:1...

詳細を確認

    型番:

    24A-5/8X3/4
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    24A-5/8X3/4の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    24A-5/8X3/4
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,569
    ( 10,526 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・袋ナットを締めるのに最適です。
    ・車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。
    ・オフセット角:10°
    ・12角タイプ。
    ・サイズ("):5/8x3/4
    ・全長(L:mm):218
    ・スパナ部巾(小)(d1:mm):29
    ・スパナ部巾(大)(d2:mm):33
    ・スパナ部厚み(小)(a1:mm):12
    ・スパナ部厚み(大)(a2:mm):13
    ・スパナ部開き巾(小)(m1:mm):12.7
    ・スパナ部開き巾(大)(m2:mm):15.8
    ・質量(g):148
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754022885

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    24A-5/8X3/4 オープンリングスパナの型番24A-5/8X3/4のページです。 型番24A-5/8X3/4に関する仕様情報を記載しております。
    24A-5/8X3/4 オープンリングスパナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    24A-5/8X3/4 オープンリングスパナ
    24A-3/8X7/16 オープンリングスパナ
    1/4" x5/16" オープンリングスパナ
    24-24X27 オープンリングスパナ
    3/8"sq x 3/4" [CROW RING]スパナ
    540A-3/8 (1/4SQ)クローフットスパナ
    メーカースタビレースタビレーエスコスタビレーエスコスタビレー
    通常価格9,5698,5246,72011,2548,84210,581
    通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト