17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12A-9/16 イグニッションスパナ 12A-9/16

12A-9/16 イグニッションスパナ

通常単価(税別)
4,375
税込単価
4,813
通常出荷日:2日目

【特長】・厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。・特に事務機関係では必需品です。・サイズ("):9/16・...

詳細を確認

    型番:

    12A-9/16
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    12A-9/16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12A-9/16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,375
    ( 4,813 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。
    ・特に事務機関係では必需品です。
    ・サイズ("):9/16
    ・全長(L:mm):131
    ・スパナ部外径(b:mm):28.3
    ・スパナ部厚み(a:mm):3
    ・質量(g):36
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754020041

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    12A-9/16 イグニッションスパナの型番12A-9/16のページです。 型番12A-9/16に関する仕様情報を記載しております。
    12A-9/16 イグニッションスパナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12A-9/16 イグニッションスパナ
    26A-1/2X9/16 ラチェットメガネ
    24A-3/8X7/16 オープンリングスパナ
    12A/13PC イグニッションスパナセット(インチ)
    440A-7/16 (1/4SQ)クローリングスパナ
    540A-1.7/16 (3/8SQ)クローフットスパナ
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
    通常価格4,3757,7808,52433,68612,67216,396
    通常出荷日2日目5日目2日目2日目39日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト