17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10/8K 両口スパナセット(メタルケース入)

通常単価(税別)
19,750
税込単価
21,725
通常出荷日:3日目

【特長】・I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット。・ケースサイズ(mm):L266xW126xH...

詳細を確認

    型番:

    10/8K
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    10/8Kの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10/8K
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,750
    ( 21,725 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット。
    ・ケースサイズ(mm):L266xW126xH58
    【商品仕様】
    ・入数:1セット
    ・JANコード:4545301016726
    【セット内容/付属品】
    ・両口スパナ5.5x7・6x7・8x9・11x13・12x14・14x17・17x19・21x23mm(10-5.5x7・6x7・8x9・11x13・12x14・14x17・17x19・21x23)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    10/8K 両口スパナセット(メタルケース入)の型番10/8Kのページです。 型番10/8Kに関する仕様情報を記載しております。
    10/8K 両口スパナセット(メタルケース入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    10/8K 両口スパナセット(メタルケース入)
    10/10 両口スパナセット
    8本用 レンチケース
    PCケース入6丁組コンビレンチ
    両口スパナセット
    両口スパナ
    メーカースタビレースタビレーエスコベストツールバーコGEDORE
    通常価格19,75029,5153,5602,71710,725 -6,224
    通常出荷日3日目2日目1日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト