17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10/9 両口スパナセット (10/9N)

通常単価(税別)
22,801
税込単価
25,081
通常出荷日:1日目

【特長】・I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット。・質量(g):945【商品仕様】・入数:1セッ...

詳細を確認

    型番:

    10/9
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    10/9の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10/9
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,801
    ( 25,081 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット。
    ・質量(g):945
    【商品仕様】
    ・入数:1セット
    ・JANコード:4018754180486
    【セット内容/付属品】
    ・両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22・21x24mm(10-6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22・21x24)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    10/9 両口スパナセット (10/9N)の型番10/9のページです。 型番10/9に関する仕様情報を記載しております。
    10/9 両口スパナセット (10/9N)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    10/9 両口スパナセット (10/9N)
    10/10 両口スパナセット
    9本組/ 4- 9mm 片口スパナ(ミニ)
    両口ラチェットレンチ(N型)
    10本組/10-27mm 片口スパナ(薄型)
    両口スパナ 450N
    メーカースタビレースタビレーエスコトップ工業エスコHAZET
    通常価格22,80129,5153,8303,15316,8251,500 -
    通常出荷日1日目2日目1日目4日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト