17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10-41X46 両口スパナ 10-41X46

10-41X46 両口スパナ

通常単価(税別)
17,061
税込単価
18,767
通常出荷日:2日目

【特長】・軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ。・サイズ(mm):41x46・全長(L:mm):...

詳細を確認

    型番:

    10-41X46
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    10-41X46の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10-41X46
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,061
    ( 18,767 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ。
    ・サイズ(mm):41x46
    ・全長(L:mm):425
    ・スパナ部巾(小)(b1:mm):88
    ・スパナ部巾(大)(b2:mm):94.5
    ・スパナ部厚み(a:mm):12
    ・質量(g):1030
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754018130

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    10-41X46 両口スパナの型番10-41X46のページです。 型番10-41X46に関する仕様情報を記載しております。
    10-41X46 両口スパナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    10-41X46 両口スパナ
    10/10 両口スパナセット
    両口スパナ
    片口ラチェットレンチ RN10~46
    両口スパナ EA615BC-46
    13-41 片目片口スパナ
    メーカースタビレースタビレーGEDOREスーパーツールエスコスタビレー
    通常価格17,06129,5156,2243,954 -10,40024,319
    通常出荷日2日目2日目1日目在庫品1日目〜2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト