17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

240-8X5/16 ファストラッチ 240-8X5/16

240-8X5/16 ファストラッチ

通常単価(税別)
11,963
税込単価
13,159
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・レンチを抜かず素早く回すことができます・パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製...

詳細を確認

    型番:

    240-8X5/16
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    240-8X5/16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    240-8X5/16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,963
    ( 13,159 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レンチを抜かず素早く回すことができます
    ・パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチ。
    ・スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。
    ・つかみ面は面接触ですので、角の丸くなったボルト・ナットにもご使用可能。
    ・グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。
    ・材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適です。
    ・サイズ(mm-"):8-5/16
    ・全長(L:mm):121.4
    ・メガネ部巾(b:mm):16
    ・メガネ厚み(a:mm):4
    ・質量(g):60
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754165049

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    240-8X5/16 ファストラッチの型番240-8X5/16のページです。 型番240-8X5/16に関する仕様情報を記載しております。
    240-8X5/16 ファストラッチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    240-8X5/16 ファストラッチ
    240-18X11/16 ファストラッチ
    1/4" x5/16" オープンリングスパナ
    6本組/5/16"-7/8" 両口スパナ
    24A-3/8X7/16 オープンリングスパナ
    8本組/5.5-19mm 両口スパナ
    メーカースタビレースタビレーエスコエスコスタビレーエスコ
    通常価格11,96316,0486,7209,8139,4629,257
    通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト