17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5-30 強力メガネレンチ 5-30

5-30 強力メガネレンチ

通常単価(税別)
12,522
税込単価
13,774
通常出荷日:2日目

【特長】・タフな作業に耐える大型メガネレンチ。・クロームメッキ仕上げ。・対応する延長ハンドル:5.1/...

詳細を確認

    型番:

    5-30
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    5-30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,522
    ( 13,774 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タフな作業に耐える大型メガネレンチ。
    ・クロームメッキ仕上げ。
    ・対応する延長ハンドル:5.1/2-GR1(別売)
    ・サイズ(mm):30
    ・全長(L1:mm):200
    ・全長(ハンドル接続時)(L2:mm)565
    ・メガネ部外径(b:mm):47
    ・メガネ部厚み(a:mm):18
    ・オフセット量(h:mm):33.5
    ・質量(g):503
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754023417

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    5-30 強力メガネレンチの型番5-30のページです。 型番5-30に関する仕様情報を記載しております。
    5-30 強力メガネレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    5-30 強力メガネレンチ
    5-65 強力メガネレンチ
    両口メガネレンチ TM-16X18
    コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)
    両口メガネレンチセット
    両口メガネレンチ セット
    メーカースタビレースタビレートップ工業トップ工業旭金属工業トップ工業
    通常価格12,52236,8892,850893 -6,87716,503
    通常出荷日2日目2日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト