ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TONE チタンツールコンビネーションスパナ |
|
TONE コンビネーションスパナセット CS100 |
|
TONE ラチェットめがねレンチセット |

【特長】
・鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
・サイズ(mm):32
・全長(L1:mm):195
・メガネ部外径(b:mm):47
・メガネ部厚み(a:mm):24
・質量(g):661
【商品仕様】
・入数:1丁
・JANコード:4018754023141
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

TONE
ロングめがねレンチ(45°)
4.5通常価格(税別):1,445円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
4.7通常価格(税別):893円~

トラスコ中山
片口スパナ TSS-0006~0075
4.7通常価格(税別):592円~

旭金属工業
クローフートレンチ
5通常価格(税別):2,533円~

旭金属工業
丸型片口スパナ
5通常価格(税別):414円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

旭金属工業
片口スパナ 強力タイプ
4.6通常価格(税別):790円~

トラスコ中山
自在引掛けピンスパナ
5通常価格(税別):4,259円~