17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4751-3 精密マイナスドライバー 4751-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4751-3 精密マイナスドライバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4751-3

2020年02月に販売終了となりました。

【特長】
・グリップエンドが回転し早回しも可能な便利な精密マイナスドライバー
・サイズ:3
・刃先厚み(a:mm):0.25
・刃先巾(b:mm):1.2
・軸長(L1:mm):40
・全長(L2:mm):140
・質量(g):12
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754030910

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト