ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
デウォルト TSTAK2段チェスト DWST17804 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
【特長】
・プロユースに最適なタフなキャリングケース。
・樹脂製のため軽量。
・5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着できます。
・引き出しはどんな順番でも挿入できます。
・トップカバーとフロントカバーの両方とも閉じることができます。
・2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレイと、トップカバーに下に2つの透明な引き出し用カバーが付属します。
・伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属。
・ブレーキ付のキャスターを2つ追加することも可能。(要相談)
・伸縮自在のハンドルにて快適に移動できます。
・耐油性に優れています。
・収容能力は20kgまで。
・質量(kg):15
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754240159
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~