17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

13217LGE キャリングケース(ルミナスイエロー) 13217LGE

13217LGE キャリングケース(ルミナスイエロー)

通常単価(税別)
199,190183,035
税込単価
219,109201,339
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:16日目

【特長】・プロユースに最適なタフなキャリングケース。・樹脂製のため軽量。・5つの引き出しは取り外し可能...

詳細を確認

    型番:

    13217LGE
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番収容能力質量入数
    13217LGE20kg15kg1個

    13217LGEの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 16日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    13217LGE
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    199,190183,035
    ( 201,339 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プロユースに最適なタフなキャリングケース。
    ・樹脂製のため軽量。
    ・5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着できます。
    ・引き出しはどんな順番でも挿入できます。
    ・トップカバーとフロントカバーの両方とも閉じることができます。
    ・2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレイと、トップカバーに下に2つの透明な引き出し用カバーが付属します。
    ・伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属。
    ・ブレーキ付のキャスターを2つ追加することも可能。(要相談)
    ・伸縮自在のハンドルにて快適に移動できます。
    ・耐油性に優れています。
    ・収容能力は20kgまで。
    ・質量(kg):15
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754240128

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    13217LGE キャリングケース(ルミナスイエロー)の型番13217LGEのページです。 型番13217LGEに関する仕様情報を記載しております。
    13217LGE キャリングケース(ルミナスイエロー)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    13217LGE キャリングケース(ルミナスイエロー)
    キャリングケース プラスチック製
    バンパーボックス
    フィットボックスNO.3030
    工具箱 スーパーボックス
    アタッシェ AT24
    メーカースタビレーボッシュトラスコ中山メイホー(明邦化学工業)リングスターメイホー(明邦化学工業)
    通常価格199,1902,8002,532 -3,0001,680 -1,041
    通常出荷日16日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト