17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12922E-8 フレキシブルマジックハンド540MM

通常単価(税別)
11,219
税込単価
12,341

【特長】・握りやすいエルゴノミックハンドル採用。・先端直径(φmm):8・全長...

詳細情報を確認する

型番:

12922E-8
解除
    数量:

    12922E-8の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12922E-8
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,219
    ( 12,341 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・握りやすいエルゴノミックハンドル採用。
    ・先端直径(φmm):8
    ・全長(mm):540
    ・質量(g):148
    【商品仕様】
    ・入数:1本
    ・JANコード:4018754200474

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    12922E-8 フレキシブルマジックハンド540MMの型番12922E-8のページです。 型番12922E-8に関する仕様情報を記載しております。
    12922E-8 フレキシブルマジックハンド540MMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12922E-8 フレキシブルマジックハンド540MM
    3/8"-5/8"用 チェーンカッター
    M6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセット
    ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用E型)
    8~15mm ハトメパンチ・プレス
    ホイルナットコンビソケット 8A
    メーカースタビレーエスコエスコHASCOエスコTONE
    通常価格11,21912,9909,93034,39146,0354,754 -
    通常出荷日2日目1日目1日目5日目2日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました