17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12922E-6 フレキシブルマジックハンド540MM

通常単価(税別)
11,594
税込単価
12,753
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・握りやすいエルゴノミックハンドル採用。・先端直径(φmm):6・全長(mm):540・質量(...

詳細を確認

    型番:

    12922E-6
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    12922E-6の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12922E-6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,594
    ( 12,753 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・握りやすいエルゴノミックハンドル採用。
    ・先端直径(φmm):6
    ・全長(mm):540
    ・質量(g):113
    【商品仕様】
    ・入数:1本
    ・JANコード:4018754198672

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    12922E-6 フレキシブルマジックハンド540MMの型番12922E-6のページです。 型番12922E-6に関する仕様情報を記載しております。
    12922E-6 フレキシブルマジックハンド540MMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12922E-6 フレキシブルマジックハンド540MM
    1.5- 4.6mm タップレンチ
    ホイルナットコンビソケット 6A
    ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用E型)
    2.0-5.0mm/φ6.5mm プッシュリベットクリップ(10個)
    ワイヤーツイスター 6インチ
    メーカースタビレーエスコTONEHASCOエスコアストロプロダクツ(ワールドツール)
    通常価格11,5944705,500 -34,3917254,958
    通常出荷日2日目1日目5日目5日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト