17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

11085 ジェットリーマーセット 11085

11085 ジェットリーマーセット

通常単価(税別)
14,310
税込単価
15,741
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・詰まったジェット類の掃除に・リーマーホルダーケース付。・質量(g):27【用途】・詰まったジ...

詳細を確認

    型番:

    11085
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    11085の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11085
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,310
    ( 15,741 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・詰まったジェット類の掃除に
    ・リーマーホルダーケース付。
    ・質量(g):27
    【用途】
    ・詰まったジェット類の掃除に。
    【商品仕様】
    ・入数:1セット
    ・JANコード:4018754045792
    【セット内容/付属品】
    ・ジェットリーマー(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    11085 ジェットリーマーセットの型番11085のページです。 型番11085に関する仕様情報を記載しております。
    11085 ジェットリーマーセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    11085 ジェットリーマーセット
    ブースターケーブルセット
    ブレーキブリーダー アタッチメントセット
    ボルトクリーナーセット
    ブレーキブリーダーレンチ セット品
    ベアリング挿入工具セット
    メーカースタビレーエスコKTC(京都機械工具)東空販売HAZETエスコ
    通常価格14,31031,986 -8,63664,00033,000320,569
    通常出荷日2日目1日目在庫品1日目1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト