ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    12905 検電機(サーキットテスター)

    通常単価(税別)
    3,727
    税込単価
    4,100
    通常出荷日:1日目

    【特長】・自動車の電気関係のメンテナンスに。・先端プローブはキャップ付。・リード線にはワニ口クリップ付...

    詳細を確認

    型番:

    12905
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    12905の仕様・寸法情報

    商品区分
    検電器
    測定範囲:直流電圧(V)
    6~12
    検出方式
    接触式
    感度調節機能
    なし
    電池残量チェック機能
    なし
    オートパワーオフ機能
    なし
    LEDライト機能
    なし
    電源
    不要
    寸法(mm)
    120(全長)
    本体質量(g)
    73

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12905
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,727
    ( 4,100 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自動車の電気関係のメンテナンスに。
    ・先端プローブはキャップ付。
    ・リード線にはワニ口クリップ付。
    ・検電範囲:DC6~12・24V
    ・全長(mm):120
    ・質量(g):73
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754048953

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    12905 検電機(サーキットテスター)の型番12905のページです。 型番12905に関する仕様情報を記載しております。
    12905 検電機(サーキットテスター)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12905 検電機(サーキットテスター)
    導通テスター
    AC100Vコンセント用テスター
    検相・検電器
    検相器
    検相器(活線,検電チェック)
    メーカースタビレーエスコエスコアズワンエスコエスコ
    通常価格3,7273,4407,3009,2009,5008,220
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
    商品区分検電器導通チェッカ検電器検相器検相器検相器
    測定範囲:直流電圧(V)6~12-----
    検出方式接触式接触式接触式非接触式接触式非接触式
    感度調節機能なしなしなしなしなしなし
    電池残量チェック機能なしなしなしありなしなし

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト