17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12910-2 アジャスタブルフックスパナ GR.2 12910-2

12910-2 アジャスタブルフックスパナ GR.2

通常単価(税別)
11,328
税込単価
12,461
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ショックアブソーバーの車高調整ナットをまわす際に便利。・対応ナットサイズ(mm):45-90...

詳細を確認

    型番:

    12910-2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番対応ナットサイズ(mm)質量(g)入数JANコード
    12910-245-902451丁4018754029686

    12910-2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12910-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,328
    ( 12,461 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ショックアブソーバーの車高調整ナットをまわす際に便利。
    ・対応ナットサイズ(mm):45-90
    ・質量(g):245
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754029686

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    12910-2 アジャスタブルフックスパナ GR.2の型番12910-2のページです。 型番12910-2に関する仕様情報を記載しております。
    12910-2 アジャスタブルフックスパナ GR.2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12910-2 アジャスタブルフックスパナ GR.2
    両スライドラックレンチ2 TRW-WS2
    2本組 4サイズラチェットレンチ
    1・1/2" 片目片口スパナ
    ラチェットめがね用アダプター RA2
    440-36 (1/2SQ)クローリングスパナ
    メーカースタビレーミトロイエスコエスコTONEスタビレー
    通常価格11,32812,2992,67019,70170018,936
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目5日目

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト