ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

435QRN (3/8SQ)80ギア ラチェットハンドル

435QRN (3/8SQ)80ギア ラチェットハンドル 435QRN
通常単価(税別)
22,011
税込単価
24,212
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・握りやすい樹脂ハンドル。・3/8"SQのラチェットハンドル。・ギア数は80で送り角は4.5°...

詳細を確認

型番:

435QRN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

435QRNの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
435QRN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,011
( 24,212 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすい樹脂ハンドル。
・3/8"SQのラチェットハンドル。
・ギア数は80で送り角は4.5°
・ギア数:80
・全長(mm):193
・ヘッド幅(mm):30
・ヘッド部厚み(mm):15
・質量(g):220
【商品仕様】
・入数:1丁
・JANコード:4018754235919

商品情報

製品仕様

型番ギア数全長(mm)ヘッド幅(mm)ヘッド部厚み(mm)質量(g)入数JANコード
435QRN8019330152201丁4018754235919

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

435QRN (3/8SQ)80ギア ラチェットハンドルの型番435QRNのページです。 型番435QRNに関する仕様情報を記載しております。
435QRN (3/8SQ)80ギア ラチェットハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
435QRN (3/8SQ)80ギア ラチェットハンドル
3/8"sq ラチェットハンドル
3/4"sq ラチェットハンドル
3/8"sq ソケットセット
3/8"sq ソケットレンチセット
3/8" SQヘキサゴンビットソケット
メーカースタビレーエスコエスコエスコエスコシグネット
通常価格22,01111,20012,0309,06010,480650
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト