17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンポンチ

通常単価(税別)
2,6553,659
税込単価
2,9214,025
通常出荷日:4日目

【用途】平行ピンやテーパーピン、スプリングピンなどを抜き差しする際に使用できます。【特長】滑り止めのロ...

詳細を確認
  • 内容量
    1本
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 軸径(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

軸径

(mm)

全長

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
1.4
5.5
82
4018754040780
12
1本
1個
2.4
7
95
4018754040803
18
1本
1個
3.9
9
100
4018754040834
27
1本
1個
5.9
10
103
4018754040841
47
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,659
( 4,025 )
4日目
3,574
( 3,931 )
4日目
3,574
( 3,931 )
4日目
2,655
( 2,921 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
平行ピンやテーパーピン、スプリングピンなどを抜き差しする際に使用できます。
【特長】
滑り止めのローレット加工がグリップに施されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンポンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンポンチ
平行ピンポンチ
自動ポンチ
超硬自動ポンチ
チップ付自動ポンチ
オートポンチ 77259/77317/77318
メーカースタビレーPBスイスツールズトラスコ中山トラスコ中山新潟精機(SK)シンワ測定
通常価格2,655-1,456 -3,0064,370 -4,3741,840 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目5日目在庫品1日目〜
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト