ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

54TX-T55 (1/2SQ)ヘクスローブソケット

54TX-T55 (1/2SQ)ヘクスローブソケット 54TX-T55
通常単価(税別)
5,923
税込単価
6,515
通常出荷日:2日目

【特長】・頑丈な圧入式の1/2"SQへクスローブビットソケット。・サイズ:T55・全長(L1:mm):...

詳細を確認

型番:

54TX-T55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

54TX-T55の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
54TX-T55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,923
( 6,515 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈な圧入式の1/2"SQへクスローブビットソケット。
・サイズ:T55
・全長(L1:mm):58
・軸長(L2:mm):18
・ソケット部外径(d:mm):23.7
・質量(g):112
・先端外形寸法(mm):11.2
・ねじサイズ:M12
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754006717

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

54TX-T55 (1/2SQ)ヘクスローブソケットの型番54TX-T55のページです。 型番54TX-T55に関する仕様情報を記載しております。
54TX-T55 (1/2SQ)ヘクスローブソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
54TX-T55 (1/2SQ)ヘクスローブソケット
54A-5/8 (1/2SQ)インヘックスソケット
1/2"sq ラチェットハンドル
1/2"sq ソケットレンチセット
1/2"sq ディープソケットセット
1/4"sqx 3/32"/55mm [HEX]ビットソケット
メーカースタビレースタビレーエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,9235,3765,90026,28819,5463,590
通常出荷日2日目2日目2日目8日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト