ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

54A-5/8 (1/2SQ)インヘックスソケット

54A-5/8 (1/2SQ)インヘックスソケット 54A-5/8
通常単価(税別)
5,376
税込単価
5,914
通常出荷日:2日目

【特長】・頑丈な圧入式の1/2"SQヘックスビットソケット。・ショートタイプのヘックスビットソケット。...

詳細を確認

型番:

54A-5/8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

54A-5/8の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
54A-5/8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,376
( 5,914 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈な圧入式の1/2"SQヘックスビットソケット。
・ショートタイプのヘックスビットソケット。
・ショートタイプのヘックスビットソケット
・サイズ("):5/8
・全長(L1:mm):60
・軸長(L2:mm):20
・ソケット部外径(d:mm):27.5
・質量(g):169
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754008438

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

54A-5/8 (1/2SQ)インヘックスソケットの型番54A-5/8のページです。 型番54A-5/8に関する仕様情報を記載しております。
54A-5/8 (1/2SQ)インヘックスソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
54A-5/8 (1/2SQ)インヘックスソケット
54TX-T55 (1/2SQ)ヘクスローブソケット
1/2"sq ラチェットハンドル
1/2"sq ソケットレンチセット
1/2"sq ディープソケットセット
3/8"sq ソケットセット
メーカースタビレースタビレーエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,3765,9235,90026,28819,5469,060
通常出荷日2日目2日目2日目8日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト