17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7789-1 ドライブアダプター 1/2X1"

通常単価(税別)
8,296
税込単価
9,126
通常出荷日:2日目

【特長】・トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹1/2"SQx凸1"SQのアダプター。・全長(m...

詳細を確認

型番:

7789-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7789-1の仕様・寸法情報

種類
スクエアドライブアダプター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
7789-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,296
( 9,126 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹1/2"SQx凸1"SQのアダプター。
・全長(mm):35
・直径(φmm):36.5
・質量(g):175
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754163847

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

7789-1 ドライブアダプター 1/2X1"の型番7789-1のページです。 型番7789-1に関する仕様情報を記載しております。
7789-1 ドライブアダプター 1/2X1"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7789-1 ドライブアダプター 1/2X1"
アダプター
凹14x18mm/凸9x12mmヘッドアダプターEA723VE-42
凹9x12mm/凸14x18mmヘッドアダプターEA723VE-41
オフセットめがねアダプター
カノン トルクドライバー用デジタルトルクアナライザーKDTA-DH形
メーカースタビレーTONEエスコエスコTONE中村製作所
通常価格8,2962,400 -10,40011,1002,800 -117,172 -
通常出荷日2日目5日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
種類スクエアドライブアダプター交換アダプターアダプターアダプターオフセットめがねアダプタートルクアナライザー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト