17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

540A-13/16 (3/8SQ)クローフットスパナ

通常単価(税別)
13,569
税込単価
14,926
通常出荷日:16日目

【特長】・差込角3/8"SQのクローフットスパナ【商品仕様】・入数:1個・JANコード:4018754...

詳細を確認

    型番:

    540A-13/16
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    540A-13/16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 16日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    540A-13/16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,569
    ( 14,926 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・差込角3/8"SQのクローフットスパナ
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754004683

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    540A-13/16 (3/8SQ)クローフットスパナの型番540A-13/16のページです。 型番540A-13/16に関する仕様情報を記載しております。
    540A-13/16 (3/8SQ)クローフットスパナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    540A-13/16 (3/8SQ)クローフットスパナ
    540A-1.7/16 (3/8SQ)クローフットスパナ
    540A-3/8 (1/4SQ)クローフットスパナ
    24A-3/8X7/16 オープンリングスパナ
    440A-7/16 (1/4SQ)クローリングスパナ
    3/8"sq x 3/4" [CROW RING]スパナ
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレーエスコ
    通常価格13,56916,39610,5818,52412,6728,842
    通常出荷日16日目2日目2日目2日目39日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト