ツール用品技術窓口

| 型番 | サイズ(mm) | 差込角("SQ) | 全長L(mm) | スパナ部外径b(mm) | スパナ部厚みa(mm) | 差込部中心~リング中心の長さS(mm) | 口開き幅W(mm) | 質量(g) | 入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440-46 | 46 | 1/2 | 77.7 | 64.2 | 26 | 40.9 | 34.1 | 215 | 1個 | 4018754102129 |
【特長】
・AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。
・サイズ(mm):46
・差込角("SQ):1/2
・全長L(mm):77.7
・スパナ部外径b(mm):64.2
・スパナ部厚みa(mm):26
・差込部中心~リング中心の長さS(mm):40.9
・口開き幅W(mm):34.1
・質量(g):215
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754102129

スタビレー
片目片口スパナ AS-drive


KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,930円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~

エンジニア
ミニスパナセット TS-04
4.5通常価格(税別):3,381円

シグネット
超ロングコンビネーションレンチ
5通常価格(税別):800円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):463円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ インチサイズ S2
4.8通常価格(税別):1,180円~