17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

440-36 (1/2SQ)クローリングスパナ

    型番:

    440-36
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    440-36の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    440-36
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,936
    ( 20,830 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。
    ・サイズ(mm):36
    ・差込角("SQ):1/2
    ・全長L(mm):66.5
    ・スパナ部外径b(mm):51.9
    ・スパナ部厚みa(mm):24
    ・差込部中心~リング中心の長さS(mm):34.6
    ・口開き幅W(mm):27
    ・質量(g):150
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754102075

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    440-36 (1/2SQ)クローリングスパナの型番440-36のページです。 型番440-36に関する仕様情報を記載しております。
    440-36 (1/2SQ)クローリングスパナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    440-36 (1/2SQ)クローリングスパナ
    440-46 (1/2SQ)クローリングスパナ
    440-41 (1/2SQ)クローリングスパナ
    440A-7/16 (1/4SQ)クローリングスパナ
    440-24 (3/8SQ)クローリングスパナ
    440-25 (3/8SQ)クローリングスパナ
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
    通常価格18,93621,62020,39112,67214,11715,876
    通常出荷日5日目4日目4日目39日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト