ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

406 (1/4SQ)フレキシブルエキステンションバー

通常単価(税別)
6,0115,830
税込単価
6,6126,413
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・通常タイプでは作業が困難な場合に最適なフレキシブルシャフトを採用した1/4"SQエキステンシ...

詳細を確認
  • 時計回り(締める)方向にしか使用できません。

型番:

406
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

406の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
406
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,0115,830
( 6,413 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常タイプでは作業が困難な場合に最適なフレキシブルシャフトを採用した1/4"SQエキステンションバー。
・最大トルク(Nm):5
・全長(mm):152
・ソケット部外径(mm):11.6
・質量(g):61
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754012268

ご注意

  • 時計回り(締める)方向にしか使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

406 (1/4SQ)フレキシブルエキステンションバーの型番406のページです。 型番406に関する仕様情報を記載しております。
406 (1/4SQ)フレキシブルエキステンションバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
406 (1/4SQ)フレキシブルエキステンションバー
1/4"sq ソケットレンチセット EA618-6
1/4"sq ソケットレンチセット EA617CJ-2
1/4"sq ソケットレンチセット EA618NC-4
1/4"sq [Torx]ソケットセット
ソケットセット 1/4
メーカースタビレーエスコエスコエスコエスコバーコ
通常価格6,01124,0639,45032,20010,4699,069
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト