17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

83/09 ツールボックス 83/09

83/09 ツールボックス

通常単価(税別)
20,601
税込単価
22,661
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・携帯用のツールボックス。・5トレイ。・南京錠によるロック可能。・質量(kg):4.7【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    83/09
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    83/09の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    83/09
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,601
    ( 22,661 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・携帯用のツールボックス。
    ・5トレイ。
    ・南京錠によるロック可能。
    ・質量(kg):4.7
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754051106

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    83/09 ツールボックスの型番83/09のページです。 型番83/09に関する仕様情報を記載しております。
    83/09 ツールボックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    83/09 ツールボックス
    ツールボックス
    3段式ツールボックス
    山型ツールボックス
    2段式ツールボックス(ブルー)
    3段式ツールボックス(ブルー)
    メーカースタビレーホーザンHAZETトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格20,6012,850 -21,5737,666 -8,24911,381 -
    通常出荷日2日目2日目〜1日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト