17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

16/5PC 六角片目片口スパナセット 16/5PC

16/5PC 六角片目片口スパナセット

通常単価(税別)
16,459
税込単価
18,105
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・精密な作業に最適なミニサイズのコンビネーションレンチ。・軽さと剛性感を両立するI型ボディー。...

詳細を確認

    型番:

    16/5PC
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番質量(g)入数JANコードセット内容
    16/5PC461セット4018754080694コンビネーションスパナ3.2・3.5・4・4.5・5mm(16-3.2・3.5・4・4.5・5)

    16/5PCの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    16/5PC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,459
    ( 18,105 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・精密な作業に最適なミニサイズのコンビネーションレンチ。
    ・軽さと剛性感を両立するI型ボディー。
    ・メガネ部オフセット15°
    ・ケース付き。
    ・質量(g):46
    【商品仕様】
    ・入数:1セット
    ・JANコード:4018754080694
    【セット内容/付属品】
    ・コンビネーションスパナ3.2・3.5・4・4.5・5mm(16-3.2・3.5・4・4.5・5)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    16/5PC 六角片目片口スパナセットの型番16/5PCのページです。 型番16/5PCに関する仕様情報を記載しております。
    16/5PC 六角片目片口スパナセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    16/5PC 六角片目片口スパナセット
    16-3.5 六角片目片口スパナ
    11/16" 片目片口スパナ
    9本組/5.5-19mm 片目片口スパナ
    10本組/5.5-14mm 片目片口スパナ
    片目片口スパナ(ロング)
    メーカースタビレースタビレーエスコエスコエスコスタビレー
    通常価格16,4594,5505,13111,85511,6713,662 -
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト