17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

13-41 片目片口スパナ 13-41

13-41 片目片口スパナ

通常単価(税別)
24,319
税込単価
26,751
通常出荷日:2日目

【特長】・軽さと剛性感を両立するI型ボディー。・AS-drive(面接触)。・メガネ部オフセット15°...

詳細を確認

    型番:

    13-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    13-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    13-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,319
    ( 26,751 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽さと剛性感を両立するI型ボディー。
    ・AS-drive(面接触)。
    ・メガネ部オフセット15°
    ・ショートタイプ。
    ・サイズ(mm):41
    ・全長(L:mm):480
    ・スパナ部外径(b:mm):88
    ・メガネ部外径(d:mm):57.8
    ・スパナ部厚み(a1:mm):11
    ・メガネ部厚み(a2:mm):19
    ・質量(g):1055
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754019021

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    13-41 片目片口スパナの型番13-41のページです。 型番13-41に関する仕様情報を記載しております。
    13-41 片目片口スパナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    13-41 片目片口スパナ
    13/15 片目片口スパナセット
    片目片口スパナ(ロング)
    1" 片目片口スパナ
    13mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)
    片目片口スパナ(インチ)
    メーカースタビレースタビレースタビレーエスコエスコエスコ
    通常価格24,31966,3893,270 -1,77010,1833,020 -
    通常出荷日2日目1日目在庫品1日目〜1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト