17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリームサン オービタルタイプ

通常単価(税別)
41,647
税込単価
45,812
通常出荷日:7日目

【特長】・小型で軽いから取扱がラク。しかもコンパクトでバランスが良く、手にぴったりフィットするので長時...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    10000
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    110
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    75
  • 詳細タイプ
    非吸塵
  • パッド
    マジック
  • 全高 (mm)
    82
  • 本体全長 (mm)
    145
  • オーピットダイヤ (mm)
    3
  • 質量 (g)
    630
  • 空気消費量 (㎥/min)
    0.4

型番:

N110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

パッドサイズ(mm)75×110用
オービッドダイヤ(mm)3
回転数(rpm)10,000
重量(g)630
全高(mm)82
全長(mm)145
空気消費量(m3/min)0.4
エアーインレット(PT)1/4

使用方法・使用事例

使用事例

ドリームサン オービタルタイプ 使用事例

N110の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数 (min-1)
10000
ペーパー寸法(横)(mm)
110
ペーパー寸法(縦)(mm)
75
詳細タイプ
非吸塵
パッド
マジック
全高(mm)
82
本体全長(mm)
145
オーピットダイヤ(mm)
3
質量(g)
630
空気消費量(㎥/min)
0.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
N110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,647
( 45,812 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で軽いから取扱がラク。しかもコンパクトでバランスが良く、手にぴったりフィットするので長時間使用しても疲れません
・パッド表面をマジック加エしてありますので、ペーパーの着脱が簡単スピーディ。用途や目的に応じての粒度交換作業も苦になりません
・パッドサポート部分に新機構を採用。高効率と耐久性、そして、かつてないフラットな研削性を実現しました
【用途】
・ダイカストでのトリミング後のゲート、オーパーフロー部研磨
・パーティングライン部・イジェクトピン跡のバリ取り
・ダイカスト不良部(ヒートクラック、湯じわなど)の研磨

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリームサン オービタルタイプの型番N110のページです。 型番N110に関する仕様情報を記載しております。
ドリームサン オービタルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリームサン オービタルタイプ
オービタルサンダ
ミニサンダ SV12SH
防じんミニサンダ BO4555
AC100V/240WオービタルサンダーEA809XV-4
AC100V/400WベルトディスクサンダーEA818MF-10A
メーカーコバックスマキタHiKOKI(旧日立工機)マキタエスコエスコ
通常価格41,64727,49115,89711,9127,27026,958
通常出荷日7日目3日目4日目在庫品1日目1日目2日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数 (min-1)10000600014000140007000~15000ディスク:2800(50Hz)/3400(60Hz)
ペーパー寸法(横)(mm)110280/232100140/102230150
ペーパー寸法(縦)(mm)75115/115110114/11493150
詳細タイプ非吸塵-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト