ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スーパーバフレックス グリーン K-2000【50個入り】

スーパーバフレックス グリーン K-2000 7317
通常単価(税別)
9,0907,142
税込単価
9,9997,856
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

主に自動車補修業界での使用を目的としたシート研磨材。【特長】・特殊な製法で開発された研磨フィルムで、P...

詳細を確認

型番:

7317
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

7317の仕様・寸法情報

粒度(#)
2000
幅(mm)
170
長さ(mm)
130
シート種類
空研ぎペーパー
使用方法
手研磨
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7317
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0907,142
( 7,856 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

主に自動車補修業界での使用を目的としたシート研磨材。
【特長】
・特殊な製法で開発された研磨フィルムで、P2000相当の非常に均一な研磨目に仕上がる。
・空研ぎで作業が可能。
・自動車補修業界以外でもその耐久性や仕上りの良さから、金属塗装業や樹脂加工業等幅広い業種でご使用可能。
・塗装肌の凹凸に沿って凸部のみを滑らかに研磨できるので、新車肌の再現が可能。
【用途】
・自動車補修業界での使用。
・金属塗装業や樹脂加工業等幅広い業種での使用。
・塗装肌の凹凸に沿って凸部のみを滑らかに研磨する際に。

商品情報

スーパーバフレックスグリーン K-2000の特長

スーパーバフレックスグリーンは、P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入らない。
補修塗装肌の凸部を滑らかに研磨し、塗装肌を少し落とす調整から多く落とす肌調整まででき、塗装肌を残した肌調整が可能。

スーパーバフレックス グリーン K-2000の画像

スーパーバフレックス グリーン K-2000の画像

品名コード7317
寸法シート
170mm×130mm
仕様85mm×130mm
サイズのミシン目入り

製品比較情報

研磨紙2000番とスーパーバフレックス グリーン K-2000との比較

研磨紙2000番とスーパーバフレックス グリーン K-2000との比較

研磨前の塗装肌の状態と、研磨後の塗装仕上がり肌の状態の比較

研磨前の塗装肌の状態と、研磨後の塗装仕上がり肌の状態の比較

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーバフレックス グリーン K-2000の型番7317のページです。 型番7317に関する仕様情報を記載しております。
スーパーバフレックス グリーン K-2000のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q空研ぎで目が詰まらないですか?
A
目詰まり防止加工を施しているので空研ぎでも目詰まりを起こしにくくなっています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーバフレックス グリーン K-2000
スーパーバフレックス ブラック K-3000
スーパーアシレックス ブラウン K-220
スーパーアシレックス オレンジ K-1200
スーパーアシレックス スカイ粗目 K-360
スーパーアシレックス レモン K-800
メーカーコバックスコバックスコバックスコバックスコバックスコバックス
通常価格9,0909,0905,0005,0005,0505,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
粒度(#)200030002201200360800
幅(mm)170170757575-
長さ(mm)130130110110110-
シート種類空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー
使用方法手研磨手研磨手研磨手研磨手研磨手研磨
よく一緒に購入される商品

フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング