17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

スーパーアシレックス レモン K-800【50~100個入り】

通常単価(税別)
5,0006,363特別価格
税込単価
5,5006,999特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

主に自動車補修業界での使用を目的とした、P800相当の非常に均一な研磨目に仕上がるシート研磨材。【特長...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

詳細タイプ

最小発注数量
170
130
85mm×130mmサイズのミシン目入
1パック

50個入り

75
110
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3634,999
( 5,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,0003,968
( 4,365 )
7日目

詳細情報

基本情報

主に自動車補修業界での使用を目的とした、P800相当の非常に均一な研磨目に仕上がるシート研磨材。
【特長】
・空研ぎで作業が可能。
・自動車補修業界以外でもその耐久性や仕上りの良さから、金属塗装業や樹脂加工業等幅広い業種でご使用可能。
【用途】
・ペーパー目が出やすいシルバーメタリックや1液塗料塗装前のサフェーサーの仕上げ研磨等での使用に最適。
・自動車補修業界での使用に。
・金属塗装業や樹脂加工業等幅広い業種での使用に。

商品情報

スーパーアシレックスレモン K-800の仕様

製品のイメージ

製品のイメージ

型番:7622の形状(ミシン目入り)

型番:7622の形状(ミシン目入り)

型番:7622-P-0の形状

型番:7622-P-0の形状

製品の規格

品名コード7622
寸法シート
170mm×130mm75mm×110mm
仕様85mm×130mm
サイズのミシン目入り
P-0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーアシレックス レモン K-800のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアシレックスレモンとの違いは何ですか?
A
マジックタイプでサフェーサーを空研ぎで仕上げられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーアシレックス レモン K-800
スーパーアシレックス ブラウン K-220
スーパーアシレックス オレンジ K-1200
スーパーアシレックス スカイ粗目 K-360
スーパーアシレックス スカイ細目 K-600
スーパーバフレックス グリーン K-2000
メーカーコバックスコバックスコバックスコバックスコバックスコバックス
通常価格5,000-5,0005,0005,0505,000 -9,090
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
粒度(#)80022012003606002000
シート種類空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー
使用方法手研磨手研磨手研磨手研磨手研磨手研磨
よく一緒に購入される商品

フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング