17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

直読式トルクドライバ(検査用)

通常単価(税別)
20,91531,200特別価格
税込単価
23,00734,320特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~10日目

締め付けトルク値を直接読み取れるダイヤル目盛直読式トルクドライバ。【特長】・プリロード機能付き。・予め...

詳細を確認
  • 精度 (%)
    3
  • 測定方向
    左右
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B1
    7
  • 詳細タイプ
    直読式トルクドライバ

ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。
  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

FTD100CNの外観

FTD100CNの外観

※写真のビットはオプション(別売)です。

メモリ部の詳細

メモリ部の詳細

仕様

型番FTD50CNFTD100CNFTD200CNFTD400CN
トルク調整範囲
[cN・m]
最小~最大10~5020~10040~20080~400
1目盛12510
適用ねじ(参考)小ねじM2.5M3(M3.5)M4M5
タッピンねじ(M2.2)M2.5, M3(M3.5)M4
寸法[mm]全長L’215.5263.5
目盛板外径D7578
チューブ径D11113
本体D23033
L1130.5158.5
L285105
L324
質量約[kg]0.30.5
付属品ビット+#1#2
- 刃先厚×幅0.7×70.9×7

精度±3%

外形図

直読式トルクドライバ(検査用)の寸法図

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トルク測定範囲(cN・m)

  • 最小目盛(cN・m)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

トルク測定範囲

(cN・m)

最小目盛

(cN・m)

全長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) B2

RoHS?最小発注数量
10~50
1
215
817-3532
285
No.1
0.7
10
1個
20~100
2
215
817-3530
290
No.2
0.7
10
1個
40~200
5
263
838-4861
390
No.2
0.9
10
1個
80~400
10
263
817-3531
410
No.2
0.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,520
( 23,672 )
7日目
20,915
( 23,007 )
1日目
31,20024,838
( 27,322 )
10日目
24,235
( 26,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

締め付けトルク値を直接読み取れるダイヤル目盛直読式トルクドライバ。
【特長】
・プリロード機能付き。
・予めツマミで測定点の近くまで予備トルクがかけられるため回転角度が小さくても測定可能。
・左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査が可能。
・EU圏内でも安心して使用可能。ISO 6789 Type I ClassD の校正手順に準拠。
【用途】
・締まっているねじの検査、締付け用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。
  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直読式トルクドライバ(検査用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q市販のビットは使う事ができますか?
A
ビット根本部HEX6.3mm市販品が使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直読式トルクドライバ(検査用)
直読式トルクドライバ FTD-S
カノン 傘形トルクドライバー(置針付) CN-DPSK形(標準タイプ)
カノン 傘形トルクドライバー(置針付) CN-DPSK-L形(透明目盛板タイプ)
PB 225 差替ブレード用トルクハンドル PB 8324 A
メーカー東日製作所東日製作所中村製作所中村製作所PBスイスツールズ
通常価格20,915-19,840 -24,989 -22,675 -17,604
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目
精度(%)3333-
測定方向左右左右---
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B17----
詳細タイプ直読式トルクドライバ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤル形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング