ツール用品技術窓口

CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)

通常単価(税別)
17,376
税込単価
19,114
通常出荷日:2日目

締め付け作業用の基本形トルクレンチ。【特長】・ヘッド交換式・設定したトルクに達するとトグルが作動し、シ...

詳細を確認
  • トルク調整範囲 (N・m)
    1~5
  • ヘッドタイプ
    交換式
  • 負荷方向
  • 精度
    ±3%
  • 最小目盛 (N・m)
    0.05
  • ポカヨケ機能
  • 設定方式
    プリセット
  • 全長 (mm)
    173.5
  • トラスココード
    821-9168
  • 適合交換ヘッド
    8D
  • 重量 (g)
    240
  • ヘッド交換機能有無
  • 詳細タイプ
    シグナル式トルクレンチ
  • 仕様
    目盛付

ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。
  • トルクレンチ本体の「適合交換ヘッド」とトルクレンチ用交換ヘッドの「適合挿入部サイズ」が一致していれば取り付け可能であると考えられます。

型番:

CL5NX8D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

トルク調整範囲
[N・m]
最小~最大1~5
1目盛0.05
トルク精度± 3%
適用ねじ
(参考)
普通鋼M5,M6
ハイテン(M4.5)
最大トルク時の手力P[N]36.4
寸法
[mm]
有効長L137.5
全長約L'174
頭部d38
本体m19
n9.2
d15
D37
負荷方向右(ヘッド逆取り付けで逆ねじトルク管理も可能)
質量約[kg]0.24
製造国日本

注)全長は本体のみの長さです。

 

■特長

  • 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
  • トルク調整が簡単・確実。
  • 小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなった。
  • トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発。
 

■ヘッド交換式トルクレンチについて

ヘッド交換式トルクレンチのイメージ図

ヘッド交換式トルクレンチのイメージ図

※画像はイメージです。実際の商品とは異なります。

 

〈トルクレンチの特長〉

  • 決められたトルクでねじなどを締めることにより、ねじの締め過ぎや、締め付け不足をしないように決められた力で正確に締めるための機器。
  • 過剰な力で脱着するとねじが弱り、切れたり折れたりする原因になる。
 

〈トルク調整範囲〉

  • トルク調整範囲は機種によってさまざまあるが、最もよく使用するトルク値が、トルク調整範囲のMAXの7~8割になるよう選定すると長持ちしやすい。

〈ヘッド交換式トルクレンチの特長〉

  • 各種ヘッドを用意すれば、1本でさまざまな用途に使用可能。

※スパナ・メガネ・ヘキサゴン・ラチェットなど、どのような方法で締めるのかを確認してください。

■トルクについて

トルクT=F(力)×L(長さ)

トルクT=F(力)×L(長さ)

トルクとは回転にまつわる概念で、「力」×「長さ」であらわされる。例えば、図のようにLの長さのスパナにFの力をかけたときにボルトに与えられる回転力Tのこと。
トルクの単位は従来、kgf・mで表していたが、1993年に施行された「新計量法」により、SI単位(ISO国際規格)への移行が義務づけられ、現在では力の単位をN(ニュートン)、トルクをN・m(ニュートンメートル)と表している。
1N・mは0.10197kgf・mで、逆に1kgf・mは9.8067N・mとなる。

外形図

CL型トルクレンチ(ヘッド交換型) 外形図

注意・禁止事項

  • ※ トルク調整範囲を確認してください。(1kgf・cm=0.098067N・m)
  • ※ ソケット(別売)を使用する場合は差込角(mm)を確認してください。
  • ※ 最小目盛(N・m)を確認してください。

CL5NX8Dの仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)
1~5
ヘッドタイプ
交換式
負荷方向
精度
±3%
最小目盛(N・m)
0.05
ポカヨケ機能
設定方式
プリセット
全長(mm)
173.5
トラスココード
821-9168
適合交換ヘッド
8D
重量(g)
240
ヘッド交換機能有無
詳細タイプ
シグナル式トルクレンチ
仕様
目盛付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL5NX8D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,376
( 19,114 )
2日目

詳細情報

基本情報

締め付け作業用の基本形トルクレンチ。
【特長】
・ヘッド交換式
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できる
・頭部ラチェットは、24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮する
・トルクの変更は目盛によって容易に行える
・EU圏内でも安心して使用可能
・ISO 6789 TypeII ClassA の校正手順に準拠
【用途】
・組み立て、量産における多種ねじの締め付け

ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。
  • トルクレンチ本体の「適合交換ヘッド」とトルクレンチ用交換ヘッドの「適合挿入部サイズ」が一致していれば取り付け可能であると考えられます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)の型番CL5NX8Dのページです。 型番CL5NX8Dに関する仕様情報を記載しております。
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D
トーニチ CL型トルクレンチ CL10NX8D
プリセット型トルクレンチ
アジャスタブル型トルクレンチ(プリセット兼用/ツール交換式)EA723WL-1
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ EA723VA-111
メーカー東日製作所東日製作所東日製作所中村製作所エスコエスコ
通常価格17,37617,37617,376210,43126,56036,193
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目2日目
トルク調整範囲(N・m)1~50.4~22~10700~210010~7010~50
ヘッドタイプ交換式交換式交換式ラチェット式特殊ラチェット式
負荷方向-
精度±3%±3%±3%±3%±5%±3%
最小目盛(N・m)0.050.020.1100.20.25
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング