ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |
|
安立計器 静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート |
|
理化工業 貼付型温度センサST-50(ガラス不織布タイプ)【5個入り】 |


型番表示形式:タイプEの場合 518E-TC1-ASP/タイプKの場合 518K-TC1-ASP

外形図
| 使用温度範囲*1 | 0~700℃ |
|---|---|
| 許容差*2 | 0℃にて±2.5℃ 100℃にて±2.5℃ 200℃にて±2.5℃ 300℃にて±2.5℃ 400℃にて±3.0℃ 500℃にて±3.8℃ 【許容差の算出方法】(t :温度(℃)) 0℃以上500℃以下:±2.5℃または ±(0.0075×| t |)℃の大きい方の値 |
| 応答速度*3 | 2秒 |
| 耐久性*4 | 構造が特殊なため評価なし |
| モデルNo.と測定部径 | 518(φ1.6mm) |
| 熱電対の種類 | タイプE または タイプK |
| コードの長さ | 標準:1m |
| プラグ形状 | ASP |
| 一般(メーカー)校正の温度範囲 | 0~500℃ |
| JCSS校正の温度範囲 | 本製品はJCSS校正を行っておりません。 |
| 修理 | 修理不能品 |
溶解した金属の表面温度を素早く測定する温度センサ。
【特長】
・2本の熱電対を浸漬、挿入長に関係なく溶解金属の表面を計測可能。
・浸漬部分が腐食して短くなっても使用可能な設計。
・応答速度僅か2秒、素早い温度計測が可能。
・700℃の高温まで使用可能。
【用途】
・はんだバスのはんだ表面温度計測に。
・その他、溶融金属表面温度測定に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,119円~

理化工業
貼付型温度センサST-50(ガラス不織布タイプ)
0通常価格(税別):4,500円