17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

設置タイプ放射温度計 R-4600シリーズ

通常単価(税別)
174,480175,518
税込単価
191,928193,070
通常出荷日:18日目~26日目

放射温度計として使用するだけでなく、温度センサ(タイプK)を接続することにより放射率を自動補正可能な、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~1200
  • 温度最小表示 (℃)
    1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 表示
    LED(7セグメント)
  • プラグ形状
    ANP
  • 質量 (g)
    センサ部:500、本体:600
  • 測定精度(分解能:1℃)
    600~1200℃:指示値の±0.5%(℃)±1digit、250~600℃:±3℃±1digit、0~250℃:±4℃±1digit
  • 電源(内部)
    DC5~12V、0.5A
  • サンプリング周期 (ms)
    300
  • 付属品
    取扱説明書、試験成績書、専用ACアダプタ、レンズキャップ
  • 応答速度 (s)
    0.3

ご注意

  • 接触式温度計として使用するには温度センサ(タイプK)を別途用意してください。また、温度センサはANPプラグを選択してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

形名温度範囲(℃)最小視野範囲(mm)出力
R-46010~1200φ12/5001mV/℃
R-46020~1200φ12/5004-20mA

製品仕様

測定範囲0~1,200℃
温度表示範囲-50~1,250℃
分解能1℃
精度0℃以上 250℃以下±4℃±1digit
250℃超 600℃以下±3℃±1digit
600℃超 1200℃以下指示値の±0.5%(℃)±1digit
検出素子サーモパイル
検出波長8~14μm
再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit
応答速度約300ms
A定数設定範囲0.10~2.00(0.01ステップ)
照準レーザ マーカ(JIS C 6802 クラス2)
基準接点補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において)
温度係数測定温度範囲の±(0.01%/℃)
電源DC5~12V 0.5A
動作条件0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと)
保存条件-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと)
外形寸法下図参照
質量放射温度計センサ部:約500g 本体部:約600g
接触モード入力熱電対タイプK(500Ω以下)(センサ別売)
*センサのプラグはANPをお選び下さい
測定温度範囲0~1,200℃
表示温度範囲-50~1,250℃
精度指示値の±0.1%(℃)±1digit
サンプリング周期約300ms
リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JIS C 1602-2015 準拠)
付属品取扱説明書、試験成績書、レンズキャップ・専用ACアダプタ
測定視野範囲の画像

測定視野範囲の画像

外形寸法図

外形寸法図

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
出力:1mV/℃
1個
出力:4~20mA
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175,518
( 193,070 )
26日目
174,480
( 191,928 )
18日目

詳細情報

基本情報

放射温度計として使用するだけでなく、温度センサ(タイプK)を接続することにより放射率を自動補正可能な、より精度を高めた放射温度計としても利用可能。
【特長】
・ワイドな温度範囲:0~1200℃
・最小スポット径:12/500mm
・幅広い放射率:0.10~2.00、0.01ステップ
・1mV/℃または4~20mAの出力が可能な2種類の機種を用意。
・接触式温度計としても使用可能(熱電対タイプK)。
・接触式との組み合わせで放射率が簡単に設定可能。
・表示に視認性の高いLEDを採用。
【用途】
・生産ラインでの温度管理

ご注意

  • 接触式温度計として使用するには温度センサ(タイプK)を別途用意してください。また、温度センサはANPプラグを選択してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

設置タイプ放射温度計 R-4600シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
設置タイプ放射温度計 R-4600シリーズ
ハンディタイプ温度計測器 HR・HRMシリーズ
デュアルサーモ AR-1000シリーズ ハンディタイプ
放射温度計 FT3701
温度計 Kタイプ
防水型放射温度計(抗菌タイプ)
メーカー安立計器安立計器安立計器日置電機カスタムオプテックス
通常価格174,480-43,764 -115,729 -33,06117,600 -21,595
通常出荷日18日目〜3日目〜9日目〜6日目1日目〜1日目
商品タイプ放射温度計温度計(外部センサータイプ)放射温度計放射温度計温度計(外部センサータイプ)放射温度計
測定温度範囲(℃)0~1200--50~500-60.0~760.0-200~1372-30~200
温度最小表示(℃)1--0.10.1/10.1
防滴・防水機能なし--なしなし防水
表示LED(7セグメント)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング