17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デュアルサーモ AR-1000シリーズ ハンディタイプ

通常単価(税別)
115,729122,325
税込単価
127,302134,558
通常出荷日:9日目~20日目

放射式計測に加え、接触式温度センサを接続することで接続式計測も可能な温度計。さらに放射率自動補正機能を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~500
  • 外形寸法(W) (mm)
    205
  • 外形寸法(H) (mm)
    155
  • 外形寸法(D) (mm)
    50
  • 質量 (g)
    約400
  • 測定精度(分解能:0.1℃)
    250℃超~500℃以下:指示値の±0.8%(℃)±1digit/0℃以上~250℃以下:±2℃±1digit/0℃未満:±3℃±1digit
  • 温度係数 (℃)
    測定範囲の±(0.01%/℃)
  • 動作条件 (℃/RH)
    0~40、0~80%(但し結露なきこと)
  • 保存条件 (℃/RH)
    -20~5、0~85%(但し結露なきこと)
  • 使用時間 (h)
    連続30以上(レーザ連続使用時10)
  • 電源(内部)
    Ni-Cd電池(4AA)充電式
  • 応答速度 (s)
    約0.3

ご注意

  • 接触式測定を行うには別途温度センサー(熱電対タイプK)が必要です。
  • レーザー発光部をのぞきこまないでください。レーザー光を人に向けないでください。本機を子供に扱わせないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

接触+非接触式温度計 デュアルサーモARシリーズの特長

使用例

使用例

特長

  • 接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計)。
  • 機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に可能。
  • 放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単に可能。
  • 測定ポイントが一目でわかるレーザーマーカ付。
  • 片手で操作、確認ができるガンタイプ。
  • アナログ出力付もご用意(型番:AR-1501)。

製品仕様

形名AR-1000シリーズ(ハンディタイプ)
AR-1500AR-1501
測定範囲-50.0~500.0℃
温度表示範囲-50.0~525.0℃
分解能0.1℃
測定視野範囲図A参照
精度図A参照
検出素子サーモパイル
検出波長8~14μm
再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit
応答速度約300ms
A定数設定範囲0.10~2.00(0.01ステップ)
照準レーザ マーカ(JIS C 6802 クラス2)
基準接点補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において)
温度係数測定温度範囲の±(0.01%/℃)
電源Ni-Cd電池(4AA)充電式
使用時間連続30時間以上(フル充電時)*使用状態により変動致します
動作条件0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと)
保存条件-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと)
出力レート-1mV/℃
出力精度-*欄外参照
外形寸法下図参照
質量約400g
接触モード入力熱電対タイプK(500Ω以下)(センサ別売)*センサのプラグはANPをお選び下さい
測定温度範囲-50.0~500.0℃
表示温度範囲-50.0~525.0℃
精度指示値の±(0.05%+0.1(℃))
±1digit
サンプリング周期約300ms
リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JIS C 1602-2015 準拠)
付属品取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、レンズキャップ、専用充電器、アナログ出力ケーブル(出力付きモデルのみ)

*アナログ出力精度
±(0.15% of F/S+1mV):25℃±5℃環境において
±(0.15% of F/S+1mV)±(0.01% of F/S):25℃±5℃以外の環境において

測定視野範囲及び精度(図:A)

測定視野範囲及び精度のイメージ図

測定視野範囲及び精度のイメージ図

精度0℃未満±3℃±1digit
0℃以上 250℃以下±2℃±1digit
250℃超 500℃以下指示値の±0.8%(℃)±1digit

外観寸法図

ハンディタイプ:AR-1000シリーズの外観寸法図

ハンディタイプ:AR-1000シリーズの外観寸法図

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

付属品

最小発注数量
アナログ出力なし
取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、レンズキャップ、専用充電器
1個
アナログ出力あり
取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、レンズキャップ、専用充電器、アナログ出力ケーブル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,729
( 127,302 )
9日目
122,325
( 134,558 )
20日目

詳細情報

基本情報

放射式計測に加え、接触式温度センサを接続することで接続式計測も可能な温度計。
さらに放射率自動補正機能を搭載することで放射式計測がより簡単に。
【特長】
・非接触式と接触式が使える1台2役の温度計(熱電対タイプK)。
・最小スポット径:12/500mm。
・幅広い放射率(0.10~2.00/0.01ステップ)。
・接触式との組み合わせで放射率が簡単に設定可能。
・測定ポイントが一目でわかるレーザーマーカ付。
・片手で操作、確認ができるガンタイプ。
・アナログ出力付も選択可能。
【用途】
・食品の温度チェックに最適
・超高温など人が安易に近寄れない場所の計測
・実験・研究など

ご注意

  • 接触式測定を行うには別途温度センサー(熱電対タイプK)が必要です。
  • レーザー発光部をのぞきこまないでください。レーザー光を人に向けないでください。本機を子供に扱わせないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルサーモ AR-1000シリーズ ハンディタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルサーモ AR-1000シリーズ ハンディタイプ
ハンディタイプ温度計測器 HR・HRMシリーズ
ANPプラグ 温度計専用ミニプラグ
ハンディ形温湿度計
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ
デュアル表示温度モジュール MT-145
メーカー安立計器安立計器安立計器チノー安立計器マザーツール
通常価格115,729-43,764 -1,010 -20,150 -29,302 -3,000
通常出荷日9日目〜3日目〜在庫品1日目〜1日目10日目3日目
商品タイプ放射温度計温度計(外部センサータイプ)その他アクセサリ温湿度計(外部センサータイプ)熱感知センサー温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-50~500---10~45-100~2000~90
外形寸法(W)(mm)2058217---
外形寸法(H)(mm)155166----
外形寸法(D)(mm)50367.8---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング