17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • サイズA(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

ワンタッチ首長パワークランプ

ワンタッチ首長パワークランプ
通常単価(税別)
2,8935,720
税込単価
3,1826,292
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・首長になったためワイドに使用することができます。ワイド120mm。・木槌や小さな玄能で軽く叩...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 接着作業、溶接作業、機械加工、木工加工での材料固定に
  • バーは鍛造製ですので強力で、反りや曲がりに強く丈夫です。

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドルのねじと繋がっているアゴの部分がスライドし、部材の大体の幅まで挟んだ後ハンドルを回し固定させます。

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

JANコード

サイズA

(mm)

最小発注数量
200
4983517044018
200
1個
250
4983517044025
250
1個
300
4983517044032
300
1個
400
4983517044049
400
1個
500
4983517044056
500
1個
600
4983517044063
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,116
( 3,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,893
( 3,182 )
2日目
3,816
( 4,198 )
3日目
3,931
( 4,324 )
4日目
4,685
( 5,154 )
3日目
5,720
( 6,292 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首長になったためワイドに使用することができます。ワイド120mm。
・木槌や小さな玄能で軽く叩くだけで、位置決めしたまますぐに外せます。
・グリップエンドに17mmの突起を設けてありますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチ首長パワークランプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
楽器製造
5
満足度:5.0
アゴが深いので、非常にいいです。今までギター用の高いクランプを使っていましたが、これで十分というか、これの方が使いやすい...もっと読む
0人が参考にしています。
ありとあらゆる作業に。
4
満足度:4.0
首長は,締め付けるとしなりができます。多少頼りなくも感じるが,板物の奥を締めたいときには重宝します。木工ではまったく十分...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ首長パワークランプ
L型クランプ(ワンタッチ)
C型パワークランプ TRC
TRUSCO L型クランプ(ワンタッチ) ハンドル
L型クランプ SLM型
アルミC型クランプ
メーカーバクマ工業トラスコ中山TRADトラスコ中山ベッセイウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格2,893-6,303 -760 -4,479 -14,792 -764 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態Lクランプ/FクランプLクランプ/FクランプC型クランプ(B型・シャコ万)Lクランプ/FクランプLクランプ/FクランプC型クランプ(B型・シャコ万)
サイズB(mm)120-----
フレームサイズC(mm)15.5-----
フレームサイズD(mm)7.5-----
よく一緒に購入される商品

クランプカテゴリの売れ筋ランキング