ツール用品技術窓口

foton Safety Glass SS-29 TILA

通常単価(税別)
5,606
税込単価
6,167
通常出荷日:3日目

foton Safety Glassに使用されているTILAレンズは、眼に有害な光線や眼に悪影響を与え...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • UVカット
  • レンズ
    ポリカーボネート
  • レンズ色
    グレー系
  • フレーム
    アセテート
  • フレーム色
    グレー
  • 質量 (g)
    38
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 溶接作業には使用できません。

型番:

FOTON-SAFETY-GLASS-SS-29-TILA
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品仕様

  • 重量:38g
  • レンズ宅:TILA 
  • 材質:
     フレーム:アセテート(グレー)
     レンズ:ポリカーポネート

外形図

foton Safety Glass SS-29 TILA 外形図

FOTON-SAFETY-GLASS-SS-29-TILAの仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
UVカット
レンズ
ポリカーボネート
レンズ色
グレー系
フレーム
アセテート
フレーム色
グレー
質量(g)
38
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FOTON-SAFETY-GLASS-SS-29-TILA

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,606
( 6,167 )
3日目

詳細情報

基本情報

foton Safety Glassに使用されているTILAレンズは、眼に有害な光線や眼に悪影響を与える光線を効率よくカットし、眼の疲れを軽減させる目的で開発されたレンズです。
ポリカーボネート製で、耐衝撃性に優れ、軽量です。
ハイキング・ドライブなどのレジャー用や、日曜大工等の屋外作業用眼鏡に適しています。
サイドシールドは固定式・一体成型です。
【特長】
・軽量で耐衝撃性に優れる(JISの耐衝撃試験による)。
・色の識別を損なわない。
・紫外放射、赤外放射、青紫光線をカット。
【用途】
・強烈な太陽光や、OA機器などからの眼の保護。
・クリアな視界の確保。

ご注意

  • 溶接作業には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

foton Safety Glass SS-29 TILAの型番FOTON-SAFETY-GLASS-SS-29-TILAのページです。 型番FOTON-SAFETY-GLASS-SS-29-TILAに関する仕様情報を記載しております。
foton Safety Glass SS-29 TILAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
foton Safety Glass SS-29 TILA
一眼式保護メガネ 710
foton Safety Glass FC-5 TILA
作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS
保護ゴーグル 201
軽作業用メガネ NY-3
メーカー日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所
通常価格5,6067363,6414,7119431,665 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目6日目3日目
形状二眼型メガネ一眼型メガネ取付型メガネ二眼型メガネゴーグル二眼型メガネ
UVカット
レンズポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートCR-39ポリカーボネートPC
レンズ色グレー系透明グレー系---
フレームアセテートテンプル部:ポリカーボネート-メタル軟質ビニールナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト