17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

遮光ゴーグル 207 IR 207-IR

遮光ゴーグル 207 IR

通常単価(税別)
2,249
税込単価
2,474
通常出荷日:4日目

保護めがねゴーグル形の保護性能と、有害な光線から眼を保護する遮光めがねの性能を合わせ持ったゴーグルです...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    遮光
  • 遮光度
    1.7
  • レンズ
    セルロースアセテート
  • レンズ色
    グリーン系
  • フレーム
    軟質ビニール
  • フレーム色
    ブラック
  • ベンチレーション
    間接ベンチレーション
  • 質量 (g)
    83
  • 内容量
    1個

型番:

207-IR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

207-IRの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
遮光
遮光度
1.7
レンズ
セルロースアセテート
レンズ色
グリーン系
フレーム
軟質ビニール
フレーム色
ブラック
ベンチレーション
間接ベンチレーション
質量(g)
83
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
207-IR

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,249
( 2,474 )
4日目

詳細情報

基本情報

保護めがねゴーグル形の保護性能と、有害な光線から眼を保護する遮光めがねの性能を合わせ持ったゴーグルです。
顔への密着度が高いので、優れた保護性能が得られます。
【特長】
・材質:セルロースアセテート
・色:グリーン系
・有害紫外放射・赤外放射をカットします。
・遮光度:1.7

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮光ゴーグル 207 IRの型番207-IRのページです。 型番207-IRに関する仕様情報を記載しております。
遮光ゴーグル 207 IRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮光ゴーグル 207 IR
遮光ゴーグル GCV-64
一眼式遮光メガネ 706 IR
遮光メガネ NY-3 IR
遮光メガネ NY-6 IR
遮光メガネ FC-5 IR
メーカー日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所
通常価格2,2492,2562,9882,8113,9712,720
通常出荷日4日目3日目3日目3日目4日目4日目
形状ゴーグルゴーグル一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ取付型メガネ
用途遮光遮光遮光遮光遮光遮光
遮光度1.71.73---
レンズセルロースアセテートセルロースアセテートポリカーボネートIR外側:IR、内側:透明くもり止め、材質:ポリカーボネートIR
レンズ色グリーン系グリーン系グリーン系グリーン系グリーン系グリーン系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング