17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

遮光メガネ PC-6 NIKKO

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

遮光メガネ PC-6 NIKKO

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PC-6-NIKKO1.7

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

薬品・熱に強い!日本国内希少な強化ガラスを使用した遮光メガネ。
眼に有害な紫外放射や赤外放射、また溶接時に発生するアーク光などの有害光線から、作業者の眼を保護します。
雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適しています。
【特長】
・JIS規格同等品。
・遮光度:1.7・2・3・4・5・6。
・レンズ色:グリーン系。
・耐摩耗・耐薬品・耐熱性に優れる。
・サイドシールドはフレーム固定式です。

ご注意

  • レーザー光遮光には使用できません。

指定中の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
遮光
詳細タイプ
複式上下自在形
遮光度
1.7
レンズ
ガラス
レンズ色
グリーン系
フレーム
ポリカーボネート
フレーム色
ブラウン
質量(g)
60
内容量
1個

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト