17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

一眼式保護メガネ 727S NS 727S-NS

一眼式保護メガネ 727S NS

通常単価(税別)
1,410
税込単価
1,551
通常出荷日:3日目

保護性能は保護めがねそのままに、視野が広くなってかけやすいタイプです。【特長】・JIS・ANSI 同等...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • UVカット
  • 詳細タイプ
    オーバーグラス・一体成型
  • レンズ
    ポリカーボネート
  • フレーム色
    クリア
  • 質量 (g)
    33
  • 内容量
    1個

型番:

727S-NS
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

727S-NSの仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
UVカット
詳細タイプ
オーバーグラス・一体成型
レンズ
ポリカーボネート
フレーム色
クリア
質量(g)
33
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
727S-NS

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,410
( 1,551 )
3日目

詳細情報

基本情報

保護性能は保護めがねそのままに、視野が広くなってかけやすいタイプです。
【特長】
・JIS・ANSI 同等の耐衝撃性を有する。
・材質:ポリカーボネート
・色:透明
・軽量で耐衝撃性に優れる。
・レンズ表面に表面硬化処理加工。
・グラインダー掛けや金属粉塵の多い作業場などに最適。
・紫外放射約100%カット。
・小型タイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一眼式保護メガネ 727S NSの型番727S-NSのページです。 型番727S-NSに関する仕様情報を記載しております。
一眼式保護メガネ 727S NSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼式保護メガネ 727S NS
一眼式保護メガネ 727NS
一眼式保護メガネ SOG-1 NS
作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS
一眼式保護メガネ 727ナイロン
一眼式保護メガネ 710
メーカー日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所
通常価格1,4102,3502,3504,7113,046736
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
UVカット-
詳細タイプオーバーグラス・一体成型オーバーグラス・一体成型オーバーグラス・一体成型着脱式サイドシールドオーバーグラス・一体成型-
レンズポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートCR-39ナイロンポリカーボネート
フレーム色クリアクリアクリアシルバークリアテンプル部:黒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト