17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NKSP型NK用内装スポンジフォーム【1~5個入り】

通常単価(税別)
3,30316,840
税込単価
3,63318,524
通常出荷日:1日目~5日目

12.7mmごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセット。【特長】・材質:ポリウレタン・NK...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NKSP型NK用 内装スポンジフォームの詳細

NKSP型NK用 内装スポンジフォーム:関連画像

NKSP型NK用 内装スポンジフォーム イメージ

 

(単位:mm)

 

型番対応ケースフォーム層数自重(g)
NKSP903NK903波打型× 1 切目付× 1 下敷× 140
NKSP904NK904波打型× 1 切目付× 1 下敷× 170
NKSP905NK905波打型× 1 切目付× 1 下敷× 1120
NKSP908NK908波打型× 1 切目付× 2 下敷× 1158
NKSP909NK909波打型× 1 切目付× 1 下敷× 1158
NKSP910NK910波打型× 1 切目付× 1 下敷× 1150
NKSP915NK915波打型× 1 切目付× 2 下敷× 1250
NKSP918NK918波打型× 1 切目付× 3 下敷× 1390
NKSP920NK920波打型× 1 切目付× 2 下敷× 1320
NKSP923NK923波打型× 1 切目付× 2 下敷× 1399
NKSP925NK925波打型× 1 切目付× 2 下敷× 1430
NKSP930NK930波打型× 1 切目付× 2 下敷× 1540
NKSP933NK933波打型× 1 切目付× 3 下敷× 1700
NKSP935NK935波打型× 1 切目付× 2 下敷× 1710
NKSP940NK940波打型× 1 切目付× 2 下敷× 1730
NKSP945NK945波打型× 1 切目付× 2 下敷× 11,000
NKSP950NK950波打型× 1 切目付× 3 下敷× 11,000
NKSP960NK960波打型× 1 切目付× 4 下敷× 11,500
NKSP990NK990波打型× 1 切目無× 2 下敷× 11,490

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

本体型番

仕様

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
NK910
フォーム層数:波打型×1/切目付×1/下敷き×1
150
10
1個
NK/NKK933
フォーム層数:波打型×1/切目付×3/下敷き×1
700
10
1パック

5個入り

NK/NKK945
フォーム層数:波打型×1/切目付×2/下敷き×1
1000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,303
( 3,633 )
5日目
16,840
( 18,524 )
4日目
11,445
( 12,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

12.7mmごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセット。
【特長】
・材質:ポリウレタン
・NK用内装スポンジフォーム
・カバー側(波打ち形状)・ベース側(12.7mm切目付)・下敷のセット
【用途】
・切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKSP型NK用内装スポンジフォームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NKSP型NK用内装スポンジフォーム
NKAP型NANO・NK用アルミパネル
NK用ディバイダー
ペリカンケース用ウレタンフォーム
スポンジ内材30mm/50mm
プロテクターツールケース用ハンドル 伸縮ハンドル
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業ペリカンマキタトラスコ中山
通常価格3,303-2,3227,925 -2,275 -7,692 -5,817
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目〜3日目〜4日目
対応商品プロテクターケースプロテクターケースプロテクターケースプロテクターケース工具箱・ツールボックスプロテクターケース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング