17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NK・KTC用 ダイヤル錠 AB145S
  • AB145S
  • AB145S 使用例

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NK・KTC用 ダイヤル錠

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AB145S

2021年07月に販売終了となりました。

暗証番号で施錠できるダイヤル式の簡昜ロック。
【特長】
・暗証番号は好きな番号に設定可能。
・ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がない。

指定中の仕様・寸法情報

材質
本体:アルミニウム,つる:鉄,ダイヤル:亜鉛ダイキャスト
重量(g)
52
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト