17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NK用 ショルダーストラップ NSTP810
  • NSTP810
  • NSTP810 使用例

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NK用 ショルダーストラップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NSTP810

2021年07月に販売終了となりました。

NK用のショルダーストラップ。
【特長】
・材質:ナイロン。
・ベルトの長さは810mm~1170mmまで調整可能。
・ショルダーパッド付で肩に負担をかけずに持ち運びできるストラップ。

指定中の仕様・寸法情報

材質
ベルト:ナイロン,パッド:ネオプレーン・ポリウレタン,フック:鉄(黒塗装)
重量(g)
238
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト