17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NANO用 基板固定タッピングビス MT2.6-8T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NANO用 基板固定タッピングビス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MT2.6-8T

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

NANOシリーズ用の基板固定用タッピングビス。
【特長】
・1袋2個入。
・基板寸法はアルミパネルNKAPシリーズと同寸法。
【用途】
・矢印部に基板の片側をはめ込み、もう片側はポンチにタッピングビスをねじ込んで固定して使用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

寸法L(mm)
8
寸法M(mm)
2.6
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト