ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

携帯用ケース C-SPH

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:7日目

【特長】SP21,SP20,TA55用の携帯用ケース。・幅:150mm・奥行:55mm・高さ:160m...

詳細を確認

型番:

C-SPH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-SPHの仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
CE
なし
寸法(mm)
160×150×55
適合機種
SP21、SP20、TA55
詳細タイプ
携帯用ケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-SPH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
SP21,SP20,TA55用の携帯用ケース。
・幅:150mm
・奥行:55mm
・高さ:160mm
・対応機種:SP21、SP20、TA55

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

型番サイズ対応機種
C-SPHH160XW150XD55mmSP21、SP20、TA55

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯用ケース C-SPHの型番C-SPHのページです。 型番C-SPHに関する仕様情報を記載しております。
携帯用ケース C-SPHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯用ケース C-SPH
携帯用ケース(デジタルマルチメータ用)
携帯ケース C-77H
携帯用ケース (2000/ 2001/ 2012R用)
KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)
デジタルマルチメーター ケース一体型
メーカー三和電気計器三和電気計器三和電気計器共立電気計器共立電気計器エスコ
通常価格3,0004,500 -5,5002,8515,73912,701
通常出荷日7日目7日目〜8日目3日目1日目1日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション本体本体
CEなし-なし-あり-
寸法(mm)160×150×55-190×140×70---
適合機種SP21、SP20、TA55-PC773、CD770、CD771、CD772---
詳細タイプ携帯用ケース-ハードケース---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング