ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    アリゲータクリップ特大 CL-DG3a

    通常単価(税別)
    2,200
    税込単価
    2,420
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    三和電気計器 電気測定器・テスタ アクセサリ アリゲータクリップ特大(CL-DG3a)。

    型番:

    CL-DG3A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CL-DG3Aの仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    IEC規格CAT.Ⅲ
    IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
    適合機種
    PC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、CD772、CD771、CD770、CD732、PC20、RD700、RD701、CD800a、EM7000、CX506a、SP21、DCM400、DCM400AD、DCM60R、DCL1000、DCL1200R、DLC460F
    詳細タイプ
    テストリード棒先端差込用
    長さ(mm)
    300
    トラスココード
    825-0510

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CL-DG3A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,200
    ( 2,420 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    三和電気計器 電気測定器・テスタ アクセサリ アリゲータクリップ特大(CL-DG3a)。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • IEC61010 CAT.III 600V
    • テストリード棒先端差込用
    • 全長約0.3m
    • 適合テストリード型名 TL-21a, TL-23a, TL-25a

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アリゲータクリップ特大 CL-DG3aの型番CL-DG3Aのページです。 型番CL-DG3Aに関する仕様情報を記載しております。
    アリゲータクリップ特大 CL-DG3aのレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    テスター先端交換アダプタ
    5
    満足度:5.0
    他社のテスターでしたが、装着可能でした。 クリップしてテスターを使いたいときに使っていますが、問題なく使えています。
    0人が参考にしています。
    一般整備
    5
    満足度:5.0
    開口部が広くアースボルトやパッテリー端子も噛ませられ、ピンタイプのように押さえつけなくていいので便利です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アリゲータクリップ特大 CL-DG3a
    アリゲータクリップ小 CL-14
    HFEプローブ
    ワニ口クリップアダプタ CL-DG3a
    クリップ C-3-3K
    ワニ口クリップケーブル(3A)
    メーカー三和電気計器三和電気計器三和電気計器アズワンサトーパーツミスミ
    通常価格2,2001,2002,1432,5004361,880 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子テストリード・プローブ関連
    IEC規格CAT.ⅢIEC61010 CAT.Ⅲ 600V-----
    適合機種PC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、CD772、CD771、CD770、CD732、PC20、RD700、RD701、CD800a、EM7000、CX506a、SP21、DCM400、DCM400AD、DCM60R、DCL1000、DCL1200R、DLC460FPC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、CD772、CD771、CD770、CD732、PC20、RD700、RD701、CD800a、PM300BT、PM3、PM11、EM7000、CX506a、TA55、SP21、SP20、YX-361TR、SP-18D、CP8D、AP33、DCM400、DCM400AD、DCM60R、DCL1000、DCL1200RSH-88TR、YX-361TR---
    詳細タイプテストリード棒先端差込用テストリード棒先端差込用----
    長さ(mm)300200300---
    よく一緒に購入される商品

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング