17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールポイントL形ヘキサゴンレンチ

通常単価(税別)
8092,136
税込単価
8902,350
通常出荷日:1日目~2日目

使用時のレンチのしなりを防止する丸軸を採用したL形ヘキサゴンレンチ。【特長】・先端は削り出しにより高い...

詳細を確認

ご注意

  • ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意してください。
    ・ボルトの回転方向に力を加えてください。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。
  • ボールポイントの振角度はサイズやボルトのバラツキにより変わります。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ボールポイントL形ヘキサゴンレンチの外観

外観

レーザーマーキングのイメージ

レーザーマーキングのイメージ

規格表

型番SDL1L2▼g
HLDA250-0151.5382194
HLDA250-022398206
HLDA250-0252.541142212
HLDA250-03351312521
HLDA250-04461483135
HLDA250-05571673555
HLDA250-06681884080
HLDA250-0881021046140
HLDA250-10101223652225

外形図

ボールポイントL形ヘキサゴンレンチの寸法図

寸法図

注意・禁止事項

  • ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意してください。
  • ボールポイントの振角度はサイズやボルトのバラツキにより変わります。
  • ボルトの回転方向に力を加えてください。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • 単品・セット区分

  • セット内容2(本)

  • セット内容1

  • 全幅(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • セット内容(mm)

  • セット内容(本)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

単品・セット区分

セット内容2

(本)

セット内容1

全幅

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

セット内容(mm)

セット内容(本)

最小発注数量
2
98
20
単品
-
-
3
807-0998
4989433833217
6.000
-
-
1個
4
148
31
単品
-
-
6
807-1001
4989433833248
35.000
-
-
1個
5
167
35
単品
-
-
7
807-1002
4989433833255
55.000
-
-
1個
6
188
40
単品
-
-
8
807-1003
4989433833262
80.000
-
-
1個
8
210
46
単品
-
-
10
807-1004
4989433833279
140.000
-
-
1個
1.5
82
19
単品
-
-
3
807-0997
4989433833200
4.000
-
-
1個
10
236
52
単品
-
-
12
807-1005
4989433833323
225.000
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
841
( 925 )
2日目
948
( 1,043 )
1日目
1,108
( 1,219 )
1日目
1,398
( 1,538 )
1日目
1,762
( 1,938 )
1日目
809
( 890 )
2日目
2,136
( 2,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

使用時のレンチのしなりを防止する丸軸を採用したL形ヘキサゴンレンチ。
【特長】
・先端は削り出しにより高い寸法精度を実現。
・レーザーマーキングにより、従来の打刻では表示が困難だった3mm以下にもサイズ表示。
・ヘキサゴンレンチとも呼ばれる。
・先端がボールポイント形状で六角穴付きボルトに斜めからアクセス可能。
【用途】
・六角穴付きボルトを締めたり緩めたりするための工具(L型ハンドルタイプ)。
・サイクルツール。

ご注意

  • ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意してください。
    ・ボルトの回転方向に力を加えてください。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。
  • ボールポイントの振角度はサイズやボルトのバラツキにより変わります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイントL形ヘキサゴンレンチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
これまでトネのヘックスセットを使用していたが必ず3mmが曲がる為購入。6角だった軸部が丸棒になり強度は増したと思われるが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイントL形ヘキサゴンレンチ
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具) ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット
ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ
ボールポイントL形レンチ
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)TONETONE
通常価格809-2,160 -3,458302635 -3,885 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類六角棒L形レンチT形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形
先端タイプボールポイント標準タイプボールポイント標準タイプボールポイント標準タイプ
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼--
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング